MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Embedded PC ad alte prestazioni per sistemi di azionamento e automazione scalabili

La realizzazione di soluzioni di tecnica di automazione nei settori ingegneria meccanica e impiantistica, power & energy, trasporto e logistica, tecnologia medica e industria automobilistica, tecnica di produzione e fabbricazione e per numerose altre applicazioni industriali esige componenti hardware robusti e affidabili, seppure scalabili.

Mitsubishi Electric offre in collaborazione con il partner e-F@ctory Janz Tec AG una soluzione basata su sistemi Embedded PC. Questi emPC, modulari e compatti, sono corredati di display della serie di prodotti scalabili emVIEW e soddisfano un ampio ventaglio applicativo, dal semplice sistema di controllo a sistemi con interfaccia operativa integrata.

Grazie all'architettura modulare è possibile configurare i sistemi emPC in modo del tutto flessibile con riguardo alle specifiche esigenze dei clienti. Nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi, prestazioni e interfacce si lasciano impostare in modo da consentire la realizzazione sia di semplici sistemi monoasse sia di complessi scenari con più assi sincronizzati.

I sistemi MELSERVO si lasciano quindi comandare via EtherCAT™ come pure attraverso un collegamento SSCNET.

Caratteristiche della famiglia emPC

  • Gli interventi di manutenzione sono inferiori se si considera che gli emPC sono per lo più azionati da componenti CompactFlash.
  • L'ambiente Soft PLC emCONTROL prevede l'impiego di un sistema di controllo integrale, in grado di operare in tempo reale per compiti di azionamento sia semplici che complessi.
  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
  • Componenti hardware robusti e di alta qualità per una lunga durata.

Janz Tec