MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Sistemi di trattamento ed elaborazione immagini e tecnologia robotica

Mitsubishi Electric ed il partner e-F@ctory Datalogic hanno individuato una soluzione in grado di integrare a livello di produzione l'elaborazione di immagini in controllori industriali, con conseguente aumento della produttività.

La linea di prodotti Machine Vision di Datalogic include un'ampia gamma di sensori per il potenziamento della produzione – da sensori Vision a processori di elaborazione immagini d'alto sviluppo. La combinazione con la diffusissima iQ Platform di Mitsubishi Electric offre la soluzione perfetta per controlli robot d'alta precisione in sistemi Vision da piccoli ad altamente complessi.

L'intera famiglia di telecamere Datalogic ad alte prestazioni e i sistemi Embedded Machine Vision utilizzano tutti lo stesso software globale. L'hardware consiste in sensori Vision, telecamere Smart e processori di elaborazione immagini. Questi prodotti sono stati sviluppati appositamente per rispondere a qualsiasi esigenza in termini di produzione e per configurare e quindi collaudare la propria applicazione con maggiore rapidità.

Chiudere il cerchio

Oltre a rilevare la posizione corretta, il controllore riceve altre informazioni base quali quantitativo di pezzi che hanno o non hanno superato un test, numero di lotto o procedure produttive, destinate quindi all'ulteriore elaborazione dati. L'integrazione della iQ Platform di Mitsubishi Electric, in particolare attraverso l'utilizzo del modulo MES Interface IT, consente la trasmissione di questi dati importanti direttamente al software di gestione aziendale e la loro assunzione in rapporti di produzione messi a disposizione della direzione della produzione e del management.

Il Vision Program Manager (VPM) di Datalogic offre diverse funzioni di elaborazione immagini e analisi, quali ad esempio il controllo di forma ed integrità, la misurazione dell’ampiezza oggetto, il controllo presenza e la lettura di testi o barcode.

Datalogic