Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Soluzioni

Print page

Soluzioni

Linear Transfer System

Linear Transfer System

Una nuova definizione di produzione versatile per la Smart Industry

Il Linear Transfer System di Mitsubishi Electric per il controllo intelligente del flusso dei pezzi necessari alla produzione rappresenta la soluzione di trasporto per processi di produzione più evoluta a livello internazionale. Il cuore del sistema è rappresentato dallo Smart Carriage.

Per un potente sistema di trasferimento lineare che offra ancor più vantaggi in termini di specifiche tecniche, prestazioni avanzate e con una serie di innovative funzioni aggiuntive, l'introduzione della nostra soluzione è stata ripianificata per aprile 2021.

Tecnologia Smart Carriage: in prima linea nella rivoluzione digitale

Sviluppato in collaborazione con il nostro partner e-F@ctory APT Automation, lo Smart Carriage con intelligenza integrata offre un nuovissimo grado di flessibilità per il settore di produzione internazionale, con una maggiore flessibilità nel confezionamento e un grado di individualizzazione per il produttore mai raggiunta prima.

Con una velocità di trasporto fino a 4 m/s per carichi fino a 5 kg, o con una ridotta accelerazione e velocità con una portata utile di max. 12 kg, lo Smart Carriage è equipaggiato con una fonte di alimentazione da 24 V DC, in modo da alimentare sensori, sistemi prensili e attuatori mentre anche se in movimento.

Decisioni autonome in tempo reale

Il Linear Transfer System tiene conto delle esigenze sempre crescenti nell’ambito della digitalizzazione e provvede alla nuova configurazione di intere linee di produzione in tempo reale.

Un collegamento wireless tra il Linear Transfer System e lo Smart Carriage assicura reazioni in tempo reale. In più, il sistema è dotato di tecnologia Servo/Motion di Mitsubishi Electric, cosa che consente lo svolgimento di interventi autonomi quali la sincronizzazione con robot industriali MELFA di Mitsubishi Electric.

Realizzato con componenti standard, lo Smart Carriage rileva informazioni dettagliate sul proprio percorso ed è in grado di acquisire in qualsiasi momento dati sullo stato di lavorazione del prodotto convogliato sul nastro trasportatore. Una volta ricevuta l’informazione su dove andare, può trasferirsi autonomamente nel punto richiesto.

Una memoria dati estesa consente ai prodotti Smart Carriage di calcolare i percorsi e le destinazioni ottimali, di acquisire e memorizzare informazioni sul prodotto e di comunicare tra stazioni, sistemi MES superiori e database.

Flessibilità per impianti di produzione 3D multistrato

Gli Smart Carriage sono in grado di passare da una linea di produzione orizzontale ad una verticale e viceversa e di compiere in questo modo vari passaggi su prodotti differenti e in ambienti di lavoro sempre più esigenti.

Uno Smart Carriage può passare tra linee di confezionamento collegate tra loro in parallelo e consente così di compiere differenti processi riferiti allo stesso prodotto, riuniti solo in seguito intelligentemente sui nastri.

Le linee di produzione si lasciano riconfigurare automaticamente, in base ai requisiti del lavoro e delle capacità disponibili, in stazioni di lavorazione differenti. In questo modo gli impianti sono meglio sfruttati, circostanza che contribuisce ad un considerevole aumento della flessibilità.

La ridotta distanza minima tra singolo Smart Carriage su un nastro - inferiore a 1 mm – consente di aumentare il numero di Smart Carriage ivi presenti, aumentando anche in questo senso ulteriormente la produttività.

Sistema di sicurezza ampliato

Uno scanner di sicurezza integrato rileva subito l’accesso di un operatore nell’area di sicurezza, riducendo quindi la velocità degli Smart Carriage a riduzione di un possibile pericolo. Il Linear Transfer System può essere pertanto messo in funzione in un ambiente privo di pareti di protezione, con un aumento della disponibilità dell’impianto. In più, lo Smart Carriage supporta sia STO che SLS e migliora in questo senso anche le proprie dotazioni di sicurezza.

L’accelerazione e la frenata dello Smart Carriage con 3 g promuove il posizionamento autonomo con una considerevole velocità e una precisione di posizionamento e una ripetibilità di ±0,1 mm, senza ausili. Una tecnologia di speciale sviluppo evita il rischio di collisioni anche in presenza di numerosi Smart Carriage in movimento ad alta velocità sui nastri.

Scoprite di più

Se siete interessati alla nostra tecnologia Smart Carriage per Linear Transfer System, inserite questa pagina tra i vostri preferiti oppure mettetevi in contatto con noi.

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Si prega di inserire il testo visualizzato nell'immagine a sinistra nel campo susseguente. Nel caso in cui l'immagine non sia leggibile, cliccare su "Aggiorna".

Sicherheitscode Aggiorna

Easy Battery Exchange in Mitsubishi Electric’s Smart Carriage
YouTube
Torna sopra