MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Apparecchi e componenti

Reti

CC-Link Safety è una rete di comunicazione aperta caratterizzata dalla massima affidabilità in termini di trasferimento dati e, quindi, perfettamente idonea per applicazioni di sicurezza. La rete è conforme agli standard IEC61508 SIL3 e EN954-1 / ISO13849-1 categoria 4 ed è compatibile con altri prodotti ‑Link. CC-Link Safety riconosce errori di comunicazione come ad es. un inaspettato ritardo della comunicazione o dati anomali che potrebbero a loro volta determinare un malfunzionamento della funzione di arresto d'emergenza. Una volta individuato un errore di comunicazione, una funzione di fail-safe porta rapidamente le macchine interessate in uno stato sicuro.

Sensori

Mitsubishi Electric promuove per i sensori di sicurezza la strategia "Best-in-class" e si ripropone di offrire ai propri clienti i prodotti idonei per l'ottimizzazione dei propri impianti. Dai pulsanti di arresto d'emergenza alle porte fotoelettriche, Mitsubishi Electric offre interfacce per la connessione ad una vasta gamma di sensori di sicurezza.