MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Controllo e visualizzazione

Controllo

Il controllore di sicurezza PLC QS Safety soddisfa le norme di sicurezza internazionali EN 954-1 categoria 4, PLe ISO13849-1 e IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Il PLC QS Safety può essere collegato ad un pulsante di arresto d'emergenza o una griglia luminosa e togliere la tensione (uscita di sicurezza OFF) ad una sorgente di pericolo (ad es. un robot) secondo quanto previsto dal programma operativo. Il controllore standard controlla le macchine (robot, nastri trasportatori ecc.). Uno dei principali vantaggi del PLC QS Safety è la possibilità di una connessione decentrale nei sistemi periferici. Ciò determina una riduzione del dispendio per cablaggio e, quindi, una riduzione dei costi di manutenzione.

I relè di sicurezza di Mitsubishi Electric si lasciano integrare non solo in controllori di sicurezza di piccolo formato ma anche in sistemi di sicurezza più complessi. Un semplice circuito di sicurezza si lascia configurare attraverso il rispettivo cablaggio, senza programmazione o estesa impostazione di parametri.

Le funzioni di sicurezza si lasciano facilmente aggiungere ad un System Q preesistente attraverso il semplice collegamento di un modulo relè di sicurezza direttamente sul rack del System Q o tramite CC-Link. In questo modo il PLC sorveglia direttamente lo stato di funzionamento/errore del relè di sicurezza e assicura così un efficace monitoraggio e controllo dei sistemi di sicurezza visualizzati.

Il compatto controllore di sicurezza WS soddisfa gli standard di sicurezza di cui alle norme ISO13849-1 PLe e SIL3 IEC61508. Il controllore si lascia integrare in singole macchine o singoli sistemi ed ampliare fino a 144 I/O grazie all'aggiunta di moduli I/O supplementari, assicurando quindi la configurazione di sistemi di sicurezza superiori o il potenziamento di sistemi preesistenti.

Visualizzazione

Monitoraggio e visualizzazione sono decisivi quando si tratta di attivare i settori di una macchina critici in termini di sicurezza. Queste informazioni consentono ad operatori e gestori di sincronizzare la produzione in rispetto delle operazioni di lavorazione globali svolte dall'impianto. I controllori GOT e MAPS provvedono alla visualizzazione e al monitoraggio dei processi decisivi in termini di sicurezza in svolgimento nelle varie applicazioni.

I terminali operatore grafici (HMI) sono preposti al monitoraggio e al controllo di una macchina, un impianto o un sistema e si prestano perfettamente all'integrazione in sistemi di sicurezza. Tutti i segnali emessi dai sensori presenti intorno alla macchina sono rilevati, elaborati e visualizzati graficamente su un touch-screen come semplici schemi o sottoforma di informazioni. Grazie alla loro integrabilità in sistemi di sicurezza, i controllori provvedono alla visualizzazione chiara e precisa di rapporti sullo stato di sicurezza. I controllori GOT di Mitsubishi Electric riuniscono prestazioni, grafica e funzionalità in un unico apparecchio particolarmente compatto e robusto. La gamma comprende sia modelli con schermi con diagonale da 3,7" a 15" per il montaggio all'interno di armadi elettrici sia dispositivi portatili.

La Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) è uno strumento di assistenza molto facile da usare, in grado di generare automaticamente progetti PLC e SCADA. Il dispendio di tempo per progettazione e configurazione è così considerevolmente ridotto. Con MAPS è possibile sviluppare sistemi in grado di elaborare per l'intero impianto di produzione tutte le informazioni rilevanti in termini di sicurezza.