MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Utilizzabile in un vasto campo di applicazioni: Montaggio di piccoli pezzi, carichi pesanti, applicazioni di manipolazione e di imballaggio. Questo robot, con il suo straordinario motore ed amplificatore, è la soluzione idonea per applicazioni che richiedono alta precisione ad alta velocità. Un grande numero di applicazioni complesse può essere realizzato in modo semplice attraverso la combinazione con altri dispositivi della Mitsubishi, come PLC o servomotori.

Specialisti nella palletizzazione

Rapida pallettizzazione, riordinamento altamente preciso, montaggio perfetto: ed il tutto in tempo di record. Tutto questo è reso possibile dalla serie RH di Mitsubishi Electric, in grado di eseguire operazioni con un ciclo di 0,29 secondi nella classe SCARA per massime prestazioni. La serie include il modello base RH-3F(R)H per operazioni con fino a 3 kg, il modello più potente RH-6F(R)H per una portata massima di 6 kg, il modello RH-12F(R)H per portate fino a 12 kg e il modello campione RH-20F(R)H per la movimentazione di fino a 20 kg e un raggio di azione fino a 1000 mm. Tutte le varianti sono disponibili come sistema completo o come modulo di facile integrazione per la massima funzionalità PLC del robot nell'ambito della piattaforma iQ di Mitsubishi Electric.

Accanto ai tempi di ciclo estremamente ridotti, la serie RH convince in più grazie ad un'eccezionale flessibilità: la drastica espansione del proprio angolo di rotazione consente al robot di raggiungere facilmente qualsiasi posizione nel proprio spazio di lavoro.

Punti forti

  • Incremento della produttività: tempi di ciclo di fino a 0,29 secondi con un'accuratezza di ripetibilità di fino a ± 0,01 mm
  • Massimo raggio di azione: raggio di azione da 350 a 1000 mm, lunghezz albero da 150 a 340 mm
  • Protezione ottimale: protezione standard IP54, opzionale IP65, involucro chiuso
  • Igiene: grasso ad uso alimentare come standard (a partire dal modello RH-6FH) o modello per ambienti controllati (livello ISO III). Tutti i cavi di segnali e pneumatici posati all'interno
  • Collegamenti: pinze pneumatiche ed elettriche, Ethernet, USB, interfaccia per videocamera, due porte per encoder e fino a 8 assi addizionali, schede di espansione opzionali per I/O e fieldbus. Collegamento diretto via Ethernet con il pannello operatore GOT.
  • Configurazione: come sistema completo robot/controller o con modulo PLC per la massima funzionalità PLC del robot all'interno della piattaforma iQ
  • Teaching box: R56TB pienamente grafico con schermo a sfioramento o R32TB

Tre peculiari caratteristiche contrassegnano ulteriormente la serie RH-FR: "Funzioni intelligenti di prossima generazione", "Applicazioni con robot che cooperano tra di loro in modo affidabile" e "Funzioni di integrazione FA-IT".

Serie RH-FR

La serie RH-FR consente una rapida pallettizzazione, sorting altamente precisi, assemblaggi perfetti ed il tutto in tempi di record. "Funzioni intelligenti di prossima generazione", "Applicazioni con robot che cooperano tra di loro in modo affidabile" e "Funzioni di integrazione FA-IT". Grazie a queste 3 funzioni chiave, la serie FR è in grado di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza nel campo dell'automazione.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.