MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Per aumentare la produttività

I robot MELFA veloci della MITSUBISHI sono dotati dialta precisione, dispongono di una tecnologia intelligente e possono essere utilizzati in celle di produzione. La combinazione con un PLC della Mitsubishi o con altre unità di automazione industriale è facilmente possibile.

Espressione di qualità costante

Il robot MELFA d'alto sviluppo di Mitsubishi Electric è espressione di velocità, precisione e design compatto in combinazione con una lunga durata utile. I robot MELFA sono leader nella loro classe grazie a prestazioni elevatissime e alle numerose possibilità di impiego.

Un'ampia gamma di modelli facilita la scelta del robot più idoneo

Con l'obiettivo di rispondere alle più varie esigenze dei giorni d'oggi, Mitsubishi Electric ha in programma un vasto numero di modelli di robot. Robustezza, rapidità e compattezza contraddistinguono i robot di Mitsubishi Electric.

La gamma di prodotti include infatti, al di là dei robot antropomorfi a 6 assi ad uso universale per carichi da 2 kg a 20 kg, anche robot SCARA a 4 assi per portate da 3 kg a 80 kg per operazioni di assemblaggio e palettizzazione.

Spiccano in particolare due modelli singolari, vale a dire i robot ad alta precisione con design a bracci paralleli per operazioni di micromanipolazione e carichi da 1 kg a 5 kg e i robot SCARA ad alta velocità e adattabilità per il montaggio a soffitto.

Potenti robot di nuova generazione

Con le esigenze dei consumatori che si evolvono rapidamente verso una maggiore diversificazione e una riduzione dei tempi di commercializzazione, i produttori di oggi si trovano ad affrontare un periodo di notevoli cambiamenti. Per i robot industriali non è più sufficiente eseguire un singolo compito. L'industria richiede ora robot con la capacità e la flessibilità di affrontare prontamente compiti più sofisticati.

La Serie FR di MELFA fornisce soluzioni intelligenti avanzate e di alta precisione che sono alla base della "Next-Generation Manufacturing", offrendo un approccio più semplice alla produzione avanzata e flessibile. Le "Funzioni intelligenti di nuova generazione" semplificano l'esecuzione di lavori che hanno sempre sfidato l'automazione.

I robot MELFA serie CR sono una soluzione di alta qualità ed economica che offre un elevato livello di versatilità grazie al suo design sottile e compatto. Tutti i robot MELFA supportano le funzioni MELFA SafePlus "applicazioni di lavoro sicure e collaborative" e consentono a robot e persone di lavorare insieme con elevati livelli di sicurezza, pur garantendo l'alta velocità e le alte prestazioni. Le "funzioni di integrazione FA-IT" con l'intera linea di prodotti di automazione Mitsubishi Electric forniscono un livello di prestazioni, funzionalità e facilità d'uso, supportando così la produzione di nuova generazione.

Indicato specialmente per complessi lavori di montaggio.
Idoneo specialmente per la manipolazione di alimenti confezionati e di altri prodotti.
Particolarmente adatto per la manipolazione velocissima di componenti elettronici e per il loro montaggio.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.