MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Indicato specialmente per complessi lavori di montaggio

Pronto per l'utilizzo in futuri settori d'impiego nel caso di prodotti flessibili e processi di produzione flessibili. Questo robot, con il suo straordinario motore ed amplificatore, è la soluzione idonea per applicazioni che richiedono alta precisione ad alta velocità. Un grande numero di applicazioni complesse può essere realizzato in modo semplice attraverso la combinazione con altri dispositivi della Mitsubishi, come PLC o servomotori.

Qualità durevole sotto costante controllo

La serie RV include un robot antropomorfo altamente dinamico a 6 assi per le massime esigenze in termini di qualità. Operazioni eseguite in soli 0,32 secondi di tempo aumentano la produttività e ne consentono l'utilizzo in impianti ad alta velocità. Il design a due bracci conferisce ulteriore libertà di movimento in combinazione con maggiore stabilità e versatilità d'impiego. In base al modello, i robot sono in grado di gestire portate da 2 kg a 80 kg con un raggio di azione variabile rispettivamente da 504 a 2100 millimetri. Grazie al montaggio a parete o a soffitto opzionale, la serie RV è anche in grado di eseguire operazioni in spazi molto ristretti. Tutti i sistemi fino a 20 kg presentano lo stesso controller robot compatto di tipo.

In più, tutti i sistemi presentano nella versione standard porte di collegamento per Ethernet, USB, tracking, videocamera, assi supplementari e I/O manuali e garantiscono una disponibilità di oltre il 99,9%.

Punti forti

  • Incremento della produttività: tempi di ciclo di fino a 0,32 secondi con un'accuratezza di ripetibilità di fino a ± 0,02 mm
  • Spazio di lavoro flessibile: raggi di azione da 504 a 2055 mm in ambienti di lavoro a forma sferica – anche dietro il robot.
  • Protezione per ambienti avversi: IP67 come classe di protezione standard
  • Igiene: posa interna di tutti i cavi e di tutte le condutture pneumatiche, disponibile come modello per ambienti controllati (livello ISO III)
  • Collegamenti: pinze pneumatiche ed elettriche, Ethernet, USB, interfaccia per videocamera, due porte per encoder e fino a 8 assi addizionali come standard, schede di espansione opzionali per I/O e fieldbus. Collegamento diretto via Ethernet con terminali GOT e teaching box.
  • Configurazione: come sistema completo robot/controller o con modulo PLC per la massima funzionalità PLC del robot all'interno della piattaforma iQ
  • Teaching box: R86TB pienamente grafico con schermo a sfioramento o R32TB

Tre peculiari caratteristiche contrassegnano ulteriormente la serie RV-FR: "Funzioni intelligenti di prossima generazione", "Applicazioni con robot che cooperano tra di loro in modo affidabile" e "Funzioni di integrazione FA-IT".

Serie RV-FR

La serie RV-FR offre robot antropomorfi altamente dinamici a 6 assi per le massime esigenze in termini di qualità. "Funzioni intelligenti di prossima generazione", "Applicazioni con robot che cooperano tra di loro in modo affidabile" e "Funzioni di integrazione FA-IT". Grazie a queste 3 funzioni chiave, la serie FR è in grado di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza nel campo dell'automazione.

RV-CR series

I robot della serie CR sono perfetti per il pick and place, la movimentazione dei materiali e il carico/scarico, dove è necessaria una soluzione economica. Grazie al design compatto e funzionale e all'ampia gamma operativa, i robot RV-8CRL e RV-12CRL sono adatti a diversi tipi di applicazioni.