Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

SCARA

ROBOT INDUSTRIALI SCARA MITSUBISHI

Utilizzabile in un vasto campo di applicazioni: Montaggio di piccoli pezzi, carichi pesanti, applicazioni di manipolazione e di imballaggio.

Questo robot, con il suo straordinario motore ed amplificatore, è la soluzione idonea per applicazioni che richiedono alta precisione ad alta velocità. Un grande numero di applicazioni complesse può essere realizzato in modo semplice attraverso la combinazione con altri dispositivi della Mitsubishi, come PLC o servomotori.

Ulteriori informazioni

Serie RH-FR

La serie RH-FR consente una rapida pallettizzazione, sorting altamente precisi, assemblaggi perfetti ed il tutto in tempi di record.
"Funzioni intelligenti di prossima generazione", "Applicazioni con robot che cooperano tra di loro in modo affidabile" e "Funzioni di integrazione FA-IT". Grazie a queste 3 funzioni chiave, la serie FR è in grado di soddisfare pressoché qualsiasi esigenza nel campo dell'automazione.

Specifiche tecniche

Serie MELFA RH-FR

Serie RH-F

I robot della serie RH-F, RH-FH-Q (per iQ Platform) e RH-FH-D (per servizio autarchico), utilizzano nuovissimi controllori, che permettono numerose funzioni avanzate ed un significativo incremento delle prestazioni del robot.

Specifiche tecniche

Serie SCARA RH-F

La continua evoluzione della robotica industriale: 18 giugno 2020 ore 14.30 – Mitsubishi Electric parteciperà al secondo appuntamento con SPS Italia - We Love Talking, il calendario di eventi digitali dedicati all’evoluzione delle tecnologie dell’industria.
clicca qui
Torna sopra