MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Un prodotto per misurare grandezze elettriche

Semplicità d'uso e buona leggibilità distinguono gli indicatori della Mitsubishi. Gli apparecchi permettono un massimo di precisione e longevità, unite ad una facile leggibilità, e permettono un controllo rapido e preciso dell'alimentazione elettrica o dello stato di funzionamento di una macchina. Gli strumenti di misura Mitsubishi possono essere utilizzati per un gran numero di applicazioni.

Multimetri elettronici (serie ME96)

Funzioni di controllo di alta precisione mediante ASIC espressamente sviluppati per Mitsubishi; 3 display digitali e 1 grande diagramma a barre permettono fino a 4 valori di facile lettura; numerose funzioni di uscita, come dati di misura o allarmi; Modbus (come standard) e comunicazione CC-Link per supportare reti aperte.