MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Accessori per la rapida configurazione di un efficace sistema di protezione con MEprotect Ampia gamma di vari accessori ad integrazione delle prestazioni dei relè MEprotect per il design e il set-up di applicazioni di protezioni affidabili, di alta qualità ed economicamente vantaggiose per mezzi elettrici.

Moduli relè di espansione

Potenziate le prestazioni del relè con: - I/O digitali supplementari (8 ingressi, 4 uscite relè) - Termometri a resistenza (moduli con 4 o 8 canali) - PT100, PT1000, NTC o PTC - I/O analogici (4-20 mA) (2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche) incl. controllo PID - Modulo di espansione Ethernet (Modbus TCP, Profinet)

Moduli trasformatori di corrente (con misurazione di tensione fino a 550 V AC)

Selezionate il modulo trasformatore di corrente idoneo alla vostra applicazione. Nota: Per correnti più grandi - o per applicazioni a media tensione - si consiglia l’uso di trasformatori di corrente e di tensione esterni con un blocco interposto MEP0400.

Trasformatore di corrente residua

MEprotect offre trasformatori di corrente residua con varie correnti nominali e forme/dimensioni di passaggio dei conduttori. In alternativa è possibile impiegare trasformatori di corrente residua con corrente secondaria a 1 A, forniti dall’operatore.

HMI / GOT

MEprotect lavora anche del tutto autonomamente senza HMI. Se occorre un accesso in sito per il comando di dispositivi (ON/OFF), il monitoraggio dello stato operativo o la modifica delle impostazioni, sono previsti due HMI: - Touch screen TFT da 7” a colori o - Touch screen da 3,8” a livelli di grigio con retroilluminazione in quadricromia per la rappresentazione dello stato del relè L’HMI può essere installato ad una distanza di fino a 100 m (linea Ethernet) o 1000 m (linea RS485) dal relè MEprotect collegato.

Accessori vari

- Modulo memoria esterno (per la memorizzazione della configurazione MEprotect, consente la programmazione del relè in un solo passo, ad es. in seguito a sostituzione) - Modulo barriera d’isolamento a bassa tensione, utilizzato per disinserire il contattore principale in caso di guasto di terra - A bassa tensione