Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

Macchine per elettroerosione 

Macchine per elettroerosione

Quando si tratta di produrre forme complesse, le macchine per elettroerosione di Mitsubishi Electric facilitano il lavoro sia al principiante che all'utente dotato di lunga esperienza.

Le macchine per elettroerosione a tuffo e le macchine per elettroerosione a filo di Mitsubishi Electric aumentano la produttività grazie a velocità elevate e massima precisione.
Oltre che per la fabbricazione di stampi, le macchine per elettroerosione a tuffo di Mitsubishi Electric sono altresì ottimi strumenti quando si tratta di produrre pezzi di alta affidabilità, destinati al settore aeronautico e ad applicazioni IT.

  • L'impiego è possibile in una vasta gamma di applicazioni che va dalla produzione di pezzi standard alla fabbricazione di stampi di eccellente precisione.


    • • MX600
    • • MP Connect
    • • MV-R Connect
    • • MV-S NewGen
    • • Serie FA Large
  • Multiuso e polivalente, per lavorazioni che richiedono la massima precisione o la produzione di pezzi con elettrodi di grandi dimensioni.


    • • Serie EA-V ADVANCE
    • • Serie SG-R
    • • Serie SG-S
Torna sopra