MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

I prodotti trovano principalmente impiego in nuclei domestici privati o impieghi simili

Gli interruttori di potenza di piccole dimensioni MCB comprendono dispositivi di distribuzione elettromeccanici compatti fino a 63A per la protezione contro sovraccarico e cortocircuito.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Interruttori di potenza di piccole dimensioni (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1 Potere di apertura: da 4,5 kA a 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Interruttori di corrente di guasto (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008 Tipo di corrente di guasto: Modello AC

Interruttori di potenza per correnti di guasto con protezione da sovraccarico (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009 Potere di apertura: 4,5 kA 230 V AC Tipo di corrente di guasto: Modello AC