MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Interruttori di potenza, principalmente per la protezione di impianti fotovoltaici

Interruttori di potenza compatti per impianti di distribuzione a tensione continua sono disponibili con un potere di apertura da 63 A (600 V DC) a 800 A (1000 D VC). Questi interruttori di potenza trovano principalmente impiego per la protezione di impianti fotovoltaici o impianti di distribuzione a corrente continua, ad es. nell’elaborazione dati e informatica.

Interruttori di potenza compatti per corrente continua NF-HD

Ampia gamma di prodotti: Serie HDV DC 600 V (63, 125, 250 AF) Serie HDVA DC 750 V (125, 250 AF) Serie HDW DC 750 V (3 poli), DC 1000 V (4 poli) (400, 800 AF)