Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

Interruttori di potenza a bassa tensione

Interruttori di potenza a bassa tensione

Gli interruttori di potenza a bassa tensione Mitsubishi rappresentano il futuro degli impianti di distribuzione elettrici.

Da oltre mezzo secolo Mitsubishi Electric è presente sul mercato con dispositivi di distribuzione a bassa tensione, ad es. con la serie WS-V dotata di nuova rivoluzionaria tecnologia di sgancio. Sono disponibili diverse linee prodotto per gli interruttori di potenza Mitsubishi, a seconda dei vari campi di impiego.

Panoramica del prodotto

  • Questi interruttori trovano impiego nei punti di alimentazione dell’impianto di erogazione di energia elettrica in combinazione con sistemi di controllo estesi.


    • • Interruttori di potenza aperti (ACB) AE-SW
  • Prodotti per una protezione di base contro sovraccarico e cortocircuito.


    • • Interruttori di potenza compatti (MCCB) NF
  • Prodotti per una protezione di base contro sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto.


    • • Interruttori differenziali (ELCB) NV
  • Per la protezione di base di una derivazione con pochi Ampere contro sovraccarico, cortocircuito (MCB) e correnti di guasto (RCCB/RCBO).


    • • Interruttori di potenza di piccole dimensioni (MCB) BH-D, BH-DN
    • • Interruttori di corrente di guasto (RCCB) BV-D
    • • Interruttori di potenza per correnti di guasto con protezione da sovraccarico (RCBO) BV-DN
  • Interruttori di potenza, principalmente per la protezione di impianti fotovoltaici.


    • • Interruttori di potenza compatti per corrente continua NF-HD
  • Prodotti omologati per la protezione da sovracorrente in paesi nordamericani.


    • • Interruttori di potenza compatti NF-U conformi a UL 489
    • • Interruttori di potenza compatti con protezione da guasti del contatto di terra NV-U conformi a UL 489
  • Questi prodotti sono idonei per applicazioni speciali.


    • • Sezionatori DSN
  • Ampia gamma di accessori interni ed esterni. Tutti gli accessori sono disponibili opzionalmente e consentono di aumentare la sicurezza e la semplicità operativa dell'interruttore.


    • • Accessori interni AL, AX, SHT, UVT
    • • Accessori esterni Leve di comando TC, HL, MD
    • • Tester
Torna sopra