MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Il design robusto per applicazioni complesse in ambienti industriali, assicura ai PC industriali massime prestazioni con un basso consumo energetico, grazie ai processori Intel®.
I Panel PC permettono di operare in un ampio intervallo di temperatura di esercizio e di stoccaggio, oltre a presentare una buona resistenza alle vibrazioni ed elevate classi di protezione in combinazione con CPU fanless altamente performanti (Intel® Atom™ / Core™ i5) e SSD per applicazioni industriali complesse.
Un Box PC presenta le stesse dotazioni tecniche di un Panel PC (Intel® Atom™ / CPU Core™ i5 ed SSD); lo si può combinare con qualsiasi display TFT LCD industriale da 12,1" a 21,5" per offrire la massima flessibilità.