MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Il GOT fa grandi progressi

La serie GOT2000 a funzionamento intuitivo riduce i tempi di sviluppo e contribuisce a migliorare l'efficienza e la connettività con altri prodotti di automazione.

La prossima generazione di terminali operatore grafici

Funzionalità estese

La serie GOT2000 successiva di Mitsubishi Electric rivoluziona il settore dei terminali operatore grafici grazie ad un sistema di interfaccia innovativo per il monitoraggio dello stato di dispositivi e impianti.

Con i suoi numerosi modelli e le diverse grandezze costruttive, la nuova serie GOT2000 assicura prestazioni decisamente superiori, funzionalità estese, un’ampia connettività con svariati componenti d'automazione, un’interfaccia altamente intuitiva simile al comando via tablet* e una grafica ad alta risoluzione per rispondere ai requisiti delle più diverse applicazioni.

Le funzionalità estese dei nuovi terminali operatore grafici vanno oltre le normali mansioni di monitoraggio e visualizzazione rivolte ad una riduzione dei tempi di fermo impianto, al rapido ripristino in seguito a guasto e ad un aumento della produttività. In più, il nuovo software GT SoftGOT2000 consente di gestire tutti i dati e tutte le funzioni del GOT2000 da un PC o panel PC.

Gateway diretto verso numerosi dispositivi

La serie GOT2000 offre una connettività continua verso tutte le apparecchiature d'automazione di Mitsubishi Electric quali PLC, inverter, servoamplificatori e robot, facilitando in questo modo la configurazione e la realizzazione di sistemi automatizzati. Grazie alla comunicazione Ethernet integrata, l'operatore usufruisce di un accesso remoto al GOT2000 tramite un PC (server VNC), un tablet o uno smartphone. Grazie all’interfaccia MES opzionale il GOT2000 è in grado di leggere i dati di un PLC o altre apparecchiature d'automazione e di trasmetterli direttamente ad una banca dati di livello superiore, senza bisogno di un gateway PC o di programmazione complessa. Il GOT2000 include inoltre la funzione “transparent mode” che consente all'operatore di accedere via PC al pannello operatore e conseguentemente ad ogni apparecchiatura d'automazione collegata e supportata.

I vantaggi

Reale aumento delle prestazioni

Nuovi processori high-speed garantiscono rapide risposte del pannello anche in caso di elevato utilizzo delle capacità di elaborazione durante operazioni di data logging, elaborazione script, allarmi o trasferimento dati. Monitoraggio e procedure di boot sono svolte a velocità doppia rispetto al modello di punta della serie GOT1000.

Capacità di memoria estesa.

Con una memoria quattro volte più grande rispetto ai modelli precedenti, la serie GOT2000 si presenta particolarmente versatile nel design delle proprie videate, senza avere limiti di capacità di memoria. Il tutto grazie alle schede SD standard, alla compressione dei dati e alla memoria estesa fino a 128 MB.

Controllo multitouch/gesture

Grazie al comando multitouch o gesture, i pannelli operatore della serie GOT2000 si lasciano comandare come un tablet persino se si indossano normali guanti da lavoro. I gesti eseguiti sullo schermo consentono all'operatore di ingrandire specifiche sezioni, facilitando la lettura o il comando di piccoli oggetti. A schermo ingrandito, è possibile scorrere l'intera videata e con il gesture control si é in grado di ingrandire, scorrere o spostare gli oggetti. Ciò vale anche per liste di dati, elenco di allarmi, visualizzazioni di trend e documenti vari. I nuovi GOT2000 consentono di intervenire contemporaneamente su due punti distinti dello schermo touch, ad es. per azionare simultaneamente due pulsanti durante importanti sequenze di comando come „Interlock Release“ o „Start”. Così facendo è possibile rinunciare ad ulteriori dispositivi di comando esterni per l’impiego di due mani.

Grafica nitidissima

I pannelli operatore grafici GOT2000 sono in grado di riprodurre 65.536 colori e supportano una vasta serie di formati grafici – incluso PNG – per videate brillanti con oggetti chiaramente definiti, raffigurati con nitidezza anche in caso di ingrandimento o rimpicciolimento. Il pannello operatore supporta inoltre una vasta biblioteca di font di scrittura di varie dimensioni.

Comunicazione estesa

Tutti i GOT2000 sono abilitati alla comunicazione via Ethernet, RS232 e RS422/485. L'interfaccia per schede SD e le interfacce USB presenti sul lato anteriore e posteriore assicurano inoltre la massima flessibilità. Un'interfaccia WLAN opzionale è dedicata alla comunicazione con PC o tablet e permette all'operatore il download/upload di dati di progetto e l'utilizzo della funzione “transparent mode”.

Semplice creazione di videate

I GOT2000 sono interamente compatibili con il software di programmazione GT Works3; l’uso di template e di numerose schermate di esempio, di un’ampia raccolta di funzioni ed oggetti grafici, l’help in linea e la manualistica completa integrata, rendono la programmazione dei nuovi GOT2000 ancora più semplice ed intuitiva.

Compatibilità con versioni precedenti

I pannelli della serie GOT2000, evoluzione della serie GOT1000, si presentano come soluzione d'avanguardia di fronte alle odierne esigenze di monitoraggio e visualizzazione con la massima compatibilità con le versioni precedenti: le dimensioni di montaggio non cambiano e i progetti esistenti possono essere facilmente trasferiti sui nuovi HMI.

Integrazione orizzontale

Funzioni quali il back-up/restore di parametri e programmi da PLC e servoazionamenti, il trasparent mode per la programmazione ed il monitoraggio di apparecchiature di Mitsubishi Electric via HMI o le numerose videate preconfigurate per la diagnosi di rete - per citarne alcune - evidenziano l'ottima integrabilità dei prodotti d'automazione di Mitsubishi Electric.

Modello GT27

Modello avanzato con funzione gestuale multi-touch Capacità di memoria -> Memoria interna (ROM): 57 MB *1 -> Memoria di lavoro (RAM): 128 MB *2 Interfacce USB host e USB device integrate. *1 32 MB per GT2705 *2 80 MB per GT2705

Modello GT25

Modello di classe media con prestazioni elevate e costi contenuti Capacità di memoria -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 80 MB Interfacce USB host e USB device integrate.

Modello GT25 Open Frame

Il nuovo GOT2000 presenta una serie di funzioni ideali per l’industria farmaceutica e alimentare Capacità di memoria -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 80 MB Interfacce USB host e USB device integrate. L’HMI senza cornice completa il design della macchina con la massima flessibilità con le stesse caratteristiche tecniche della serie GT25.

GT25 con display WideScreen

Compatto con numerose interfacce a scelta Memoria utente -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 128 MB Interfacce USB host e USB device integrate

GT25 versione Rugged

Sviluppato per ambienti estremi. Elegante design con involucro di colore argento. Capacità della memoria utente -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 128 MB Interfacce USB host e USB device integrate

Modello GT23

Impareggiabile rapporto prezzo/prestazioni Capacità di memoria -> Memoria interna (ROM): 9 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 9 MB Interfacce USB host e USB device integrate.

Modello GT21

Modelli compatti con funzioni base Capacità di memoria -> Memoria interna (ROM): 9 MB *1 Interfaccia USB device integrata. *1 3 MB per GT2103

GT21 con display WideScreen

Modello con display WideScreen, funzioni base e LCD ad alta risoluzione Memoria utente -> Memoria interna (ROM): 15 MB Interfacce USB device integrate

Handy GOT

Estramamente maneggevole, semplice da usare con una mano. Memoria utente -> Memoria interna (ROM): 32 MB -> Memoria di lavoro (RAM): 80 MB Porte integrate USB host e USB device.

Accessori periferici

Questa sezione comprende moduli di comunicazione, opzioni, accessori e cavi i terminali HMI della serie GOT2000.