MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
I prodotti MR-JE sono servo dispositivi avanzati che offrono molte funzioni utili. Sono disponibili in un servosistema di facile utilizzo, che consente di controllare i dispositivi in modo pratico ed efficiente.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servoamplificatore

I servoamplificatori MR-JE sono disponibili nella taglia fino a 3 kW con alimentazione 200V. Il possino essere controllati sia a treno di impulsi che con segnale analogico il tutto nello stesso dispositivoGrazie a MR-JE si semplificano sia le procedure di start up che di manutenzione

Servomotore rotativo

I servoazionamenti MR-JE compatibili con servomotori della serie HG a 200 V AC, sono disponibili per potenze fino a più di 3 kW e la scelta di due tipi di motori. Con la scelta del giusto motore in termini di potenza o inerzia, è possibile configurare motore e amplificatore in maniera ottimale.