MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Servosistemi Mitsubishi Electric avanzati e flessibili

Mitsubishi Electric offre servosistemi di alta qualità per applicazioni di automazione industriale semplici e complesse. Grazie a numerosi tipi di motori, a diverse serie di amplificatori e a prestazioni e caratteristiche di livello mondiale, è disponibile la soluzione servo giusta per ogni esigenza di posizionamento.

MELSERVO - Servotecnologia che sa fare di più

Mitsubishi Electric offre un'ampia gamma di sistemi Servo/Motion e propone così soluzioni per applicazioni diverse, da semplici sistemi monoasse punto-a-punto a sistemi sincronizzati a 192 assi.

Il funzionamento mediante uscite ad impulsi standard o SSCNET consente di adattare i sistemi alle esigenze specifiche di una determinata applicazione.

Mitsubishi definisce nel settore Motion Control nuovi criteri in fatto di precisione. La serie offre una grande selezione di servomotori (tutti dotati nella versione standard di encoder con 4.194.304 impulsi/giro) e servoamplificatori (fino a 22 kW di potenza).

Per l'hardware dei sistemi Servo/Motion Mitsubishi offre altresì ampi pacchetti software che semplificano considerevolmente la programmazione ed il setup degli apparecchi.

Uomo, macchina ed ambiente in perfetta armonia.
Velocità, precisione e semplicità di impiego
I motori lineari sono una tipologia di unità di azionamento elettrico che convertono direttamente l'energia elettrica in movimento lineare, invece di convertirla in movimento rotatorio come nel caso dei motori rotativi. L'eliminazione dei meccanismi di trasmissione, tra cui il gioco, consente un funzionamento fluido e silenzioso anche a velocità elevate.
Ideale per applicazioni a bassa velocità e coppia elevata. Esistono applicazioni che richiedono un basso numero di giri e una coppia elevata. In queste situazioni, è necessario trovare un motore con parametri appropriati.