MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

La scelta migliore per un'ampia gamma di applicazioni

La grande offerta di prodotti sostiene i nostri clienti nella scelta del prodotto giusto. Da applicazioni commerciali ad applicazioni dell’industria pesante, ogni giorno i nostri convertitori di frequenza dimostrano l'efficacia economica, l'affidabilità, la funzionalità e la flessibilità.

Una soluzione intelligente per ciascun compito d'azionamento

Gli azionamenti con convertitori di frequenza sono una componente chiave dei sistemi d'automazione industriale Mitsubishi Electric. Con più di 30 anni di esistenza ed oltre 28 milioni di unità vendute in tutto il mondo ed ancora la Mitubishi Electric continua a contribuire con innovazioni per la tecnologia di azionamento a velocità variabile. Gli ultimissimi processori 64bit RISC, avanzati modelli software e l'ultimissima elettronica di potenza rendono le soluzioni di azionamento a velocità variabile di oggi della Mitsubishi Electric sia potenti che facili da usare. Mitsubishi Electric fornisce soluzioni d'azionamento innovative, aperte, flessibili ed affidabili ritagliate sulle esigenze particolari di singoli mercati e clienti.

Gli inverter Mitsubishi soddisfano tutte le norme e gli standard della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, la Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica) 2014/30/UE e la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tutti i prodotti riportano il marchio CE conformemente alle direttive UE sopra indicate, come anche i marchi UL, cUL, EAC, CCC e alcuni certificati navali.

Convertitori di frequenza a risparmio energetico e rigenerativi

Gli inverter Mitsubishi sono veri risparmiatori d'energia, ottenendo il massimo utilizzo della capacità d'azionamento con il minimo consumo d'energia. L'ottimizzazione del flusso assicura che il motore associato riceva esattamente solo la quantità di flusso magnetico richiesta per l'efficienza ottimale. Questo è di particolare importanza alle basse velocità, in quanto i motori utilizzano normalmente sistemi di controllo voltaggio/frequenza. L'SLV Vector Control con autotuning online e compensazione automatica di scorrimento, controllo V/f con caratteristica completamente programmabile e l'avanzata tecnologia OEC (Optimum Excitation Control) della Mitsubishi Electric, tutti contribuiscono a fare di questi convertitori di frequenza i maestri nella conservazione dell'energia. Possono arrivare a risparmi massimi d'energia fino al 60% nel confronto con il funzionamento convenzionale da rete, minimizzando così i costi operativi.

Il sistema di frenata rigenerativa dell'FR-A741 lo rende molto più efficiente dei sistemi d'azionamento convenzionali, conferendogli il potenziale per significativi risparmi d'energia. Sono particolarmente ben indicati per compiti che implicano frequenti accelerazioni e decelerazioni cicliche ed in tutte le applicazioni dove sono normalmente impiegati resistenze di frenata. L'abbinamento del reattore CA integrato e la non necessità di un gruppo esterno di frenata elimina una gran quantità di cavi aggiuntivi. Questi inverter necessitano fino al 60% in meno di cavi di circuito di rete ed occupano fino al 40% di spazio in meno delle soluzioni convenzionali, a seconda della capacità in uscita.

Gli azionamenti con convertitore di frequenza FR-F800 della Mitsubishi Electric sono progettati per le esigenze particolari di pompe e ventilatori. Questi inverter possono migliorare significativamente il bilancio energetico di applicazioni con pompe e ventilatori - particolarmente nel campo a bassa velocità ed in operazioni a basso carico, dove si possono ottenere risparmi d'energia fino al 60%. Ulteriori risparmi si rendono possibili con l'innovativa tecnologia OEC (Optimum Excitation Control) Mitsubishi Electric. Questo sistema assicura che sia sempre applicato al motore il flusso magnetico ottimale, riducendo così le perdite. Il risultato è massimo utilizzo della capacità del motore a massima efficienza.

Ventaglio prodotti

L’ampio campo di applicazione della serie è compreso tra 0,1 kW e 630 kW come sistema unico o fino a 1500 kW se collegata in parallelo, come anche fino a 19500 kVA in 3/6/10/11 kV.

Tutti i convertitori di frequenza presentano semplicità di funzionamento e configurazione e servizi ottimizzati di controllo e gestione dati. I terminali di comando integrati, lo schermo digitale one-touch ed il pannello di controllo multilingua con funzione di copia forniscono informazioni comprensibili all'istante sullo stato attuale dell'azionamento e chiari messaggi d'errore.

I sistemi in rete sono semplicissimi da configurare grazie al supporto di sistemi bus standard a rete aperta, incluso Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic e CC-Link IE TSN. Le interfacce seriali RS-422 e RS-485 e la porta USB opzionale permettono applicazioni multidrop con fino 32 stazioni ed il collegamento degli ultimissimi sistemi PC e di visualizzazione processo.

Lo studio IMS conferma la performance di rilievo dei sistemi d'azionamento Mitsubishi Electric:

Quando si arriva all'affidabilità, la tecnologia d'azionamento Mitsubishi Electric ha una reputazione invidiabile. Il recentissimo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti condotto da IMS Research conferma che gli azionamenti Mitsubishi Electric sono tra i migliori della loro classe in termini di affidabilità del prodotto.

Cosa potete aspettarvi dai convertitori di frequenza Mitsubishi?

  • Conformità a standard, specifiche e certificazioni globali
  • Una piattaforma d'azionamento aperta e flessibile
  • Un vasto assortimento di prodotti ritagliati sulle necessità dei mercati
  • Facile funzionamento e configurazione
  • Controllo e gestione dati ottimizzati
  • Eccezionale affidabilità dei prodotti

Più ampie funzioni di tecnologia avanzata, come:

  • SLV- Vector Control e V/f control (pienamente programmabili)
  • Autotuning online e compensazione automatica di scorrimento per velocità di eccellente stabilità
  • Funzione Soft PWM per ridotta rumorosità del motore
  • Tecnologia OEC per risparmi massimi d'energia
  • Limitazione attiva di corrente (funzionamento senza scatti)
  • Riavvio automatico dopo calo di rete
  • Unità di controllo flessibili, configurazione e setup intuitivi

Gamma di prodotti

Il nuovo convertitore di frequenza FR-A convince con prestazioni di punta ed elevate qualità. Elementi distintivi sono una migliorata prestazione di azionamento, la facilità d’uso e conformità con tutti gli standard di sicurezza.
Le funzioni ottimali per singoli campi specifici si sono aggiunte alla prestazione ed elevata funzionalità dei convertitori di frequenza della serie FR-A800.
Convertitore di frequenza a basso consumo energetico di prossima generazione. Offre nuove funzioni, ideali per applicazioni con pompe e ventilatori.
La serie di inverter compatti offre prestazioni, connettività e versatilità eccezionali "built in".
La serie FR-D700 è l'azionamento standard di piccolo formato e permette un facile accesso al mondo della moderna tecnica di azionamento a velocità variabile.
FR-CS80 è l'inverter con controllo vettoriale più compatto al mondo
Soppressione di armoniche, rigenerazione in rete diretta o da BUS-DC comune
Diagnosi dei guasti tramite PC Setup semplice, privo di irritazioni.