Prodotti
Inverter – FR-F800
Economici, intelligenti, versatili

Inverter – FR‑F800
Studiata per risparmi energetici senza uguali, controlli ottimizzati di velocità, semplice start-up e versatilità: Mitsubishi Electric ha sviluppato una nuova generazione di tecnologia di azionamento, la serie FR‑F800.
La FR‑F800 è progettata per essere utilizzata principalmente con pompe, ventilatori, compressori e applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Presenta molte funzioni innovative che consentono il miglior compromesso tra efficienza e precisione di controllo.
FR-F800‑E con Ethernet integrato
3 x 200-240 V 0,75 > 110 kW
3 x 380-500 V 0,75 > 630 kW
Caratteristiche potenti e funzioni intelligenti
Il cuore dell'azionamento FR‑F800 è un migliorato controllore PID. Ciò significa che il controllo di ventilatori, pompe e compressori è gestito facilmente senza la necessità di controlli esterni. Il PLC integrato garantisce inoltre una vera capacità stand-alone. Alcune delle nuove funzioni PID sono:
- Un azionamento può controllare più pompe
- Secondo controllore PID
- Accesso diretto al setpoint PID via display
- Funzione di agitazione pompa
- Tenuta uscita PID (incl. multi-pompa)
- Pre-allarme limite PID superiore/inferiore
- Rilevamento tubo scoppiato / Protezione da rotazione a secco
- Setpoint PID a selezione digitale
- Caricamento dolce del tubo per evitare colpi d'ariete
- Impedimento dei colpi d'ariete allo stop
- Funzione di pre-carica PID
- Funzione pre-sleep boost
- Tuning automatico dell'amplificazione PID
- ecc.
Tramite un singolare algoritmo siamo in grado di rilevare con precisione la curva del carico applicato al ventilatore o alla pompa e di segnalare quando il carico cade al di fuori di limiti regolabili. Ciò significa, ad esempio, che possiamo individuare pompe ostruite, ventole sporche o cinghie rotte. Utilizzando questo metodo di rilevamento si evitano gli scatti fastidiosi connessi con altri sistemi.
Nel caso di pompe, i cicli di pulizia possono essere eseguiti automaticamente.
La funzione di pre-riscaldamento del motore può essere utilizzata per evitare che si raccolga umidità sugli avvolgimenti del motore in periodi di inattività e antecedenti l'avvio del motore. Questa funzione è anche utilizzabile per ridurre la condensa o il congelamento di una stazione di pompaggio.
Con questa funzione si può compensare la vibrazione dovuta a risonanza naturale, allungando la vita meccanica del sistema.
In casi di emergenze quali incendi, spesso la massima priorità è continuare ad azionare il motore della ventola di aspirazione o pressurizzazione. Questa funzione può essere utilizzata per consentire all'azionamento di continuare a far funzionare il motore fino a distruzione, ignorando funzioni di protezione anche se l'inverter rileva un guasto.
- Tutti gli azionamenti Mitsubishi Electric consentono all'utilizzatore di risparmiare energia, tuttavia l'FR‑F800 ha molte funzioni dedicate che consentono ancor più efficienza. Per esempio, abbiamo sviluppato un algoritmo, chiamato AOEC, Advanced Optimum Excitation Control. Questa funzione consente di massimizzare il risparmio energetico anche per carichi che richiedono coppie elevate per accelerazione o decelerazione.
- Per esempio, l'azionamento è in grado di controllare i ventilatori esterni di raffreddamento attraverso il rilevamento integrato della temperatura ambiente, massimizzando l'efficienza del sistema. Ciò riduce anche l'ingresso di aria esterna, che potrebbe essere inquinata.
- A somiglianza della funzione di start/stop in uso nelle moderne autovetture, gli azionamenti della serie FR‑F800 presentano la capacità di spegnere tutti i circuiti non necessari in fase di stand-by per ridurre l'uso di energia, in modo da fornire soltanto 24 VDC per tenere acceso il controllo. Il riavvio si realizza entro 1 secondo, il che vuol dire che non ci sono ricadute sulla disponibilità del sistema.
- L'effetto del risparmio energetico può essere seguito via rete o display.
Alla Mitsubishi Electric noi crediamo che il cliente dovrebbe essere libero di scegliere il motore più adatto all'applicazione. Per questa esigenza abbiamo implementato nel nuovo FR‑F800 un semplice autotuning con le migliori performance, consentendo di collegare motori IM o PM. Su questa base, i clienti possono intervenire con plug and play e ottenere elevate affidabilità ed efficienza del sistema.
La serie FR‑F800 ha un arresto di emergenza a doppio canale per un sicuro spegnimento. Ciò assicura un funzionamento in sicurezza in conformità con la direttiva macchine europea. La FR–F800 risponde così agli standard EN ISO 13849–1/PLd cat. 3, EN 61508 e EN 61800–5–2 SIL2.
La funzionalità di password del FR‑F800 vi consente di proteggere e restringere l'accesso al gruppo, alla rete e alla funzione PLC.
Usando una chiavetta USB o il pacchetto software FR-Configurator2, i clienti possono agevolmente scaricare/caricare parametri. O utilizzare il wizard integrato nell'applicazione. Le funzioni integrate di oscilloscopio/tracciamento sono strumenti perfetti che coadiuvano nella ricerca di guasti e nella messa in funzione. Una caratteristica aggiuntiva è il software gratuito integrato di programmazione PLC basato su GXWorks2, così da poter eseguire la programmazione con un solo collegamento.
La funzione integrata di PLC con passi da 6K consente di personalizzare l'azionamento sulle singole esigenze e può evitare la necessità di avere un master separato. La funzione PLC è espandibile con schede I/O opzionali. Il PLC può anche gestire funzioni non legate all'azionamento, tra cui la gestione di spie, valvole, riscaldatori, ecc.
Mitsubishi Electric ha incluso le funzioni che seguono per assicurare lunga vita e massima affidabilità dell'azionamento.
- Ventilatore a 3 fili: se la velocità del ventilatore di raffreddamento scende sotto il 50%, l'azionamento dà un pre-allarme. Ciò renderà possibile al manutentore di ispezionare/sostituire i ventilatori montati alla sommità.
- Contatore circuito del limitatore corrente di inserzione - Rileviamo il numero di volte in cui l'azionamento è stato in ciclo alla potenza di rete. Variare costantemente il ciclo della potenza può ridurre l'aspettativa di durata di un azionamento a frequenza variabile. li]È disponibile il rilevamento della forza dielettrica del condensatore per aiutarvi a pianificare la sostituzione prima che la performance del sistema si riduca.[/li]
La funzione integrata di tracciamento grafico vi consente di scegliere 8 di 72 canali per scoprire facilmente cosa è accaduto prima e dopo un allarme. I dati possono essere salvati automaticamente su una chiavetta USB in commercio, ad esempio per tele-inviare i dati al supporto tecnico per ulteriori indagini.
Interfaccia utente
L'azionamento è provvisto di un display a LED a 12 segmenti di facile lettura, incluso un agevole setup con M-Dial e una funzione di copia parametri (set di 3 parametri). Questo display è facilmente smontabile dall'azionamento e utilizzabile per montaggio a pannello.
In alternativa si può montare un FR-LU08: un display LCD con 6 righe di testo pieno con funzione assistenza per un semplice start-up e clock in tempo reale. Un'altra caratteristica di questo display è che permette all'utente di generare liberi messaggi di testo, facendo risparmiare il costo di una HMI. Particolarmente potente se usato con la funzione PLC integrata.
Dopo il collegamento si ha il rilevamento automatico della serie GOT2000, con possibilità di utilizzo per controllare in remoto l'azionamento via VPN, ad esempio. Sono già disponibili molte videate pre-configurate per rendere semplicissimo il setup. Un altro vantaggio è che si possono collegare via rete a una HMI molti azionamenti.
Opzioni supplementari
- Interfaccia CC-Link IE Field (FR-A8NCE)
- Interfaccia CC-Link (FR-A8NC)
- Profibus DPV1 con interfaccia Dsub (A8NDPV1)
- Scheda Profibus DP PPO (FR-A8NP)
- Interfaccia Profinet 2-port per FR-A/F800 con profilo azionamento (A8NPRT_2P)
- EtherCat (A8NECT_2P)
- Interfaccia Ethernet-IP 2-port (A8NEIP_2P)
- Interfaccia DeviceNet™ (FR-A8ND)
- CanOpen (FR-A8NCA)
- LONWORKS (FR-A8NL)
- Comunicazione RS485 (protocollo azionamenti Mitsubishi Electric, protocollo Modbus-RTU, BacNet) supportata come standard.
- 16-bit digitale ingang; BCD/binaire code; 24V DC; 5 mA voor FR‑F/A800 (FR-A8AX)
- Digitale/analoge uitgang; Uitgangsbelasting: 24V DC; 0,1 A voor FR‑F/A800 (FR-A8AY)
- Relais-uitgang; 3 andere uitgangsrelais voor de FR-A/F800 (FR-A8AR)
- Analoge in-/uitgang, thermistor-interface (FR-A8AZ)
- Adapter voor het bedieningselement van de FR-A/F700 op FR-A/F800 (FR-A8TAT)
- Reattanza di ingresso
- Induttanza circuito intermedio
- Reattanza di uscita
- Filtri sinusoidali
- Filtri EMC
- Filtri armoniche
- Unità di rigenerazione
- Moduli di frenata
- Unità a pavimento - IP20
Vantaggi per l'utente
- I ventilatori di raffreddamento, gli IGBT e i condensatori integrati hanno una durata stimata in 10 anni. Usando la funzione di comando ON/OFF si può allungare ancora di più la vita di servizio dei ventilatori.
- Mitsubishi Electric ottiene questa lunga durata perché controlla l'intero processo dalla progettazione alla produzione e successiva vendita all'interno della sua organizzazione, per tenere sotto controllo la nostra qualità.
- La nostra qualità è al massimo livello tra i produttori di azionamenti. È qualcosa di cui andiamo orgogliosi alla Mitsubishi Electric. Per dare all'utente più tranquillità e mostrare il nostro impegno nel soddisfare l'utente finale, la serie FR‑F800 è offerta con 3 anni di garanzia gratuita.
Per le regole di alta compatibilità a ritroso degli inverter Mitsubishi Electric, la FR‑F800 può essere direttamente usata in sostituzione della FR‑F500 e FR‑F700, perché dimensioni e punti di montaggio sono gli stessi.
Si è mantenuta anche la struttura dei parametri, che si può copiare direttamente dall'azionamento FR‑F700 nell'FR‑F800 usando il software FR‑Configurator.
Anche se volete riutilizzare il blocco terminale originale della serie FR‑F700 onde evitare il rischio di modificare il conduttore di segnale, dovete utilizzare un adattatore per il blocco terminale, data la sicurezza integrata.
- EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
- IEC62061:2005 / IEC61800-5-2:2007 / IEC61508 SIL2
- IEC60204-1:2010 / IEC61800-5-2:2007 Categoria stop 0
- EN 50178 Sicurezza elettrica
- EN 61800-5-1:2007 Sistemi azionamenti di potenza
- EN 61800-3:2004 +A1:2012 Classe C3 2° ambiente
- EN50598-2 Classe IE2, European Eco Design standard, 98% efficienza
- EN50598-2 Classe IES2, l'efficienza combinata di VFD e motore IE3/IE4
- IEC60721-3-3 Classe 3C2/3S2 Salvaguardia ambientale
- EN 61000-3-12 con induttanza DC
- NEMA 1 / classificazione UL-1
- UL, cUL
- cTick
- Marchio EAC
- Certificazione di conformità CCC
- Profibus / Profinet, certificati PNO
- EtherNet IP / certificata ODVA
- Rete EtherCat / EtherCat Technology Group
- CC-Link e CC-Link IE Field / certificate CLPA
- SEMI F47 Specifica sull'immunità da sag di tensione di strumentazione di processo a semiconduttori
- Il produttore di drive a velocità variabile, Nagoya Works, è una struttura certificata ISO 9001 e ISO 14000