MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Con una connessione Ethernet TCP/IP da 100 Mbit e altre opzioni di rete, FR-A800-E offre opzioni avanzate di teleassistenza, parametrizzazione da remoto e facile integrazione in reti preesistenti.

Potente, versatile, innovativo

Con l’idea di avere un controllo di velocità preciso e con tempi di risposta veloci, una semplicità di programmazione e di start-up e un’alta flessibilità, Mitsubishi Electric ha creato la nuova generazione di inverter con lo straordinario FR-A800.

Alcune tra le caratteristiche più importanti sono l'interfaccia USB integrata per la programmazione e il download dei parametri, la tastiera di programmazione integrata di serie, il basso consumo, le funzioni di risparmio energetico, alti livelli Safety, tre slot di espansione per una vasta scelta di schede opzionali e schede di rete.

La serie FR-A800 è compatibile verso il basso con la serie FR-A700. Con l'ausilio del software di setup FR Configurator2, i parametri si lasciano copiare con la massima facilità. In più, ritardando i segnali di ingresso/uscita del FR-A800 è possibile ottenere dei tempi di risposta prolungati.

FR-A800‑E con Ethernet integrato

Caratteristiche principali e funzioni intelligenti

La serie FR-A800 dispone di un doppio canale Safety per l'arresto sicuro. Questo permette un funzionamento in sicurezza in conformità alla Direttiva macchine europea, senza necessità di inserire un contattore di linea supplementare. FR-A800 è conforme agli standard ISO13849-1, PLe e IEC60204-1 cat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) e EN 61800-5-2 SIL3.

Grazie al controllore con “Digital Dial“ integrato, l’operatore ha modo di accedere direttamente a tutti i principali parametri. Tutti gli inverter della serie FR-A800 sono altresì facilmente collegabili con i controllori grafici (GOT DRIVE) di Mitsubishi Electric. I parametri di comunicazione per la connessione sono impostati automaticamente come file di batch.

Con il filtro EMC integrato di serie, l'azionamento è conforme alla Direttiva EMC (EN 61800-3, 2°. Ambiente, Categoria C3) e questo rende superflua una certificazione separata.

Può essere scelta la funzione risparmio energetico più adatta alla propria applicazione. Il risparmio può essere inoltre visualizzato attraverso i monitor dedicati.

Componenti come le ventole di raffreddamento o i condensatori di filtro sono stati selezionati per una durata oparativa di 10 anni. Utilizzando, inoltre, le varie funzioni di controllo ed Energy saving, la loro durata però anche essere superiore.

Connettività con diverse reti

Numerosi reti consentono di monitorare e controllare gli inverter della serie FR-A800. Per le reti più importanti quali CC‑Link IE Field, CC‑Link, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether-Net IP/EtherCat e SSCNETIII/H, DeviceNet™ come anche LONWORKS sono previste delle unità opzionali. Opzionalmente viene supportata la comunicazione via RS485 (protocollo per inverter Mitsubishi Electric, protocollo Modbus-RTU).

  • Real Sensorless Vector Control
  • Autotuning facile e preciso per controllo sia di motori standard che motori PM di terze parti
  • Posizionamento assoluto e funzioni PLC integrate
  • Optimum Excitation Current
  • Alta flessibilità grazie al PLC integrato
  • Tensione di alimentazione a 24V DC del circuito di controllo
  • Facile manutenzione
  • Set up facile