Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

iQ Works

Software FA integrato

iQ Works

iQ Works è una software suite integrata che riunisce i programmi GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 e FR Configurator2, necessari per la programmazione dei prodotti d'automazione di Mitsubishi Electric. L'integrazione del software è supportata dal navigatore, che funge da interfaccia grafica di facile uso tra operatore e configurazione di sistema centrale e che consente l'uso di label e parametri di sistema trasversali ai vari progetti. I vantaggi di questa potente software suite integrata sono la facilità di sviluppo di sistemi, un minor dispendio in presenza di compiti che si ripetono, la minimizzazione di fonti di errore e la riduzione dei costi totali d'esercizio che da ciò risulta.

Navigatore – Software di gestione sistema

Uno strumento di configurazione grafico a livello di sistema, che semplifica lo sviluppo di sistemi attraverso una visualizzazione visiva del sistema. In più, conta elementi di gestione sistema quali parametri e label globali a livello di sistema e la lettura in blocco di dati di progetto.

GX Works3 – Software di programmazione per controllori PLC

GX Works3 è la più recente generazione di software di programmazione e manutenzione di Mitsubishi Electric, sviluppata specificamente per la serie PLC MELSEC iQ-R. Contiene numerosi nuovi elementi distintivi come ad es. la configurazione di sistema supportata graficamente, il set-up integrato per Motion Control, il supporto di più lingue e un ambiente di sviluppo intuitivo ed intelligente.

GT Works3 – Software grafico per GOT

Questo software di creazione schermate per pannelli operatore grafici (GOT) presenta tre elementi distintivi—semplicità, sviluppo grafico e facile impiego - che supportano la creazione di schermate grafiche in pochi passi.

MT Works2 – Software di programmazione per Motion Controller

Questo software di sviluppo e manutenzione per Motion Control offre una programmazione intuitiva, supportata graficamente e un simulatore oscilloscopico digitale.

RT ToolBox3 – Software di programmazione robot

Il software di programmazione robot supporta diverse fasi di sviluppo, dalla programmazione al commissionamento, dalla valutazione sulla fattibilità alla manutenzione. In più viene realizzata una manutenzione preventiva con l'ausilio di un simulatore robot in 3D integrato.

FR Configurator2 – Software di programmazione inverter

Questo software facilita la parametrizzazione e manutenzione di inverter. I parametri si lasciano facilmente registrare e trasmettere ad una serie di inverter. Al tempo stesso una finestra di dialogo provvede all'attivazione di funzioni PLC.


La continua evoluzione della robotica industriale: 18 giugno 2020 ore 14.30 – Mitsubishi Electric parteciperà al secondo appuntamento con SPS Italia - We Love Talking, il calendario di eventi digitali dedicati all’evoluzione delle tecnologie dell’industria.
clicca qui
Torna sopra