MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

L'unità di controllo iniziale di facile uso per applicazioni semplici

Il controllore ALPHA2 offre funzioni di controllo semplici, affidabili per un vasto campo di applicazioni di automazione. Di queste fanno parte illuminazione, condizionamento dell'aria, sistemi di sicurezza, controllo di temperatura e livello.

Un ALPHA al posto di tanti componenti

Il controllore Alpha colma il vuoto tra componenti singoli, come per es. relè e temporizzatori, e PLC. Il tutto offrendo funzionalità, affidabilità ed adattabilità elevate ad un prezzo contenuto.

Un controllore Alpha è ideale per sostituire relè e temporizzatori di un impianto esistente, sebbene sia naturalmente anche in grado di svolgere il controllo di nuove applicazioni. Un comando Alpha XL è in grado di elaborare fino a 200 blocchi funzione in un unico programma ed ogni singola funzione (temporizzatore, contatore, elaborazione di valori analogici, funzione calendario/orologio, ecc.) è utilizzabile senza alcuna limitazione.

Cosa ci si può aspettare dalla famiglia ALPHA?

Gli apparecchi della famiglia ALPHA sostituiscono una molteplicità di componenti singoli e forniscono in tal modo nuove ed economiche soluzioni.

  • Serre e macchine agricole
  • Comandi per pompe
  • Sistemi di handling
  • Comandi per cancelli, porte e saracinesche
  • Costruzione di macchine speciali
  • Impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione
  • Illuminotecnica
  • Sistemi di allarme e di sicurezza
  • Applicazioni outdoor
Tutto in una custodia: alimentatore, CPU e ingressi/uscite integrati. Delle caratteristiche funzionali integrate fanno parte la visualizzazione, ingressi analogici, contatori, timer e funzionalità GSM.
Sono disponibili 4 diversi moduli di espansione I/O.
Moduli di espansione per uscite analogiche e ingressi per sensori di temperatura
Per le unità slave è disponibile una interfaccia AS.
Software di programmazione grafica per la serie ALPHA2
Diversi cavi e cassette di memoria