Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

Piccoli controllori

Piccolo controllore ALPHA2

L'unità di controllo iniziale di facile uso per applicazioni semplici.

Il controllore ALPHA2 offre funzioni di controllo semplici, affidabili per un vasto campo di applicazioni di automazione. Di queste fanno parte illuminazione, condizionamento dell'aria, sistemi di sicurezza, controllo di temperatura e livello.

Ulteriori informazioni

Panoramica del prodotto

  • Tutto in una custodia: alimentatore, CPU e ingressi/uscite integrati. Delle caratteristiche funzionali integrate fanno parte la visualizzazione, ingressi analogici, contatori, timer e funzionalità GSM.


    • Sono disponibili 4 diversi moduli di espansione I/O.


      • Moduli di espansione per uscite analogiche e ingressi per sensori di temperatura


        • Per le unità slave è disponibile una interfaccia AS.


          • Engineering-Software

            Software di sviluppo

            Software di programmazione grafica per la serie ALPHA2


            • Accessori

              Accessori

              Diversi cavi e cassette di memoria



              Versione integrale AL-PCS/WINLa versione attuale offre "highlights" addizionali da utilizzare in combinazione con l'hardware Alpha disponibile al momento: Blocco funzioni PID, Ricezione di segnali dell'orologio con controllo… di più La versione attuale offre "highlights" addizionali da utilizzare in combinazione con l'hardware Alpha disponibile al momento: Blocco funzioni PID, Ricezione di segnali dell'orologio con controllo radio (DCF77), Convertitori di temperatura opzionali (Pt100, elemento termico tipo K.
              Per saperne di più
              Torna sopra