MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
I moduli analogici della MELSEC Serie iQ-R mettono a disposizione speciali funzioni, come la conversione veloce, in combinazione con elaborazione digitale a 32 bit ad alta risoluzione, che permettono una gestione analogica del segnale di alta precisione.
Moduli di ingresso analogici ad elevata velocità di conversione.
Moduli di uscita analogici ad elevata velocità di conversione.
I moduli di regolazione della temperatura della serie MELSEC iQ-R sono ideali per applicazioni che richiedono una regolazione della temperatura altamente stabile e ad alta reattività. La gamma di prodotti comprende moduli con ingressi per termocoppie e RTD, e sono disponibili con o senza rilevamento d’interruzione del riscaldamento.