Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Prodotti

Print page

Prodotti

MELSEC Serie iQ-F

MELSEC Serie iQ-F

La serie MELSEC iQ-F è l'evoluzione della serie F di grande successo ed offre un bus ad alta velocità evoluto, funzioni integrate avanzate, un supporto SSCNETIII/H d'avanguardia e un migliorato ambiente di sviluppo. Per la programmazione e parametrizzazione viene utilizzato il software di sviluppo GXWorks3.

Come soluzione stand-alone oppure per applicazioni in rete, MELSEC iQ-F porta la vostra azienda ad un livello superiore.

Ulteriori informazioni

Modulo CPU

Unità base completa con alimentatore integrato, CPU e I/O. Dotata di serie di moduli di conteggio veloce, uscite di posizionamento, interfaccia Ethernet e slot per schede SD.

FX5U/FX5UC

FX5UJ

Modulo CPU

Modulo I/O

I moduli I/O sono disponibili con e senza alimentatore integrato e con varie configurazioni di ingresso/uscita.

Specifiche tecniche

Modulo I/O

Modulo analogico

Opzioni per ingressi e uscite analogiche, rilevamento e regolazione della temperatura. I moduli speciali analogici della serie FX3 sono altresì compatibili e facilmente collegabili.

Specifiche tecniche

Modulo analogico

Modulo di conteggio veloce

Moduli di conteggio veloce. I moduli di conteggio veloce della serie FX3 sono altresì collegabili.

Specifiche tecniche

Modulo di conteggio veloce

Modulo Simple-Motion/ di posizionamento

Moduli Simple-Motion con tecnologia SSCNETIII/H. Anche i moduli di uscita ad impulsi della serie FX3 sono collegabili.

Specifiche tecniche

Modulo Simple-Motion/ di posizionamento

Modulo di rete/di comunicazione

Moduli di comunicazione RS232, RS485, RS422. I Moduli master CC-Link della serie FX3 sono altresì collegabili.

Specifiche tecniche

Modulo di rete/di comunicazione

Modulo di espansione di sicurezza

Modulo di espansione di sicurezza. Crea facilmente un sistema semplicemente collegando un modulo di espansione sicurezza al modulo CPU FX5U/FX5UC.

Maggiori informazioni

Modulo di espansione di sicurezza

Opzione

Modulo di conversione bus, alimentatori, batterie.

Specifiche tecniche

Opzione
Torna sopra