MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Modello compatto di nuova generazione dotato di numerose funzioni di serie

La serie MELSEC iQ-F è l'evoluzione della serie F di grande successo ed offre un bus ad alta velocità evoluto, funzioni integrate avanzate, un supporto SSCNETIII/H d'avanguardia e un migliorato ambiente di sviluppo. Per la programmazione e parametrizzazione viene utilizzato il software di sviluppo GXWorks3. Come soluzione stand-alone oppure per applicazioni in rete, MELSEC iQ-F porta la vostra azienda ad un livello superiore.

Modulo CPU

Unità base completa con alimentatore integrato, CPU e I/O. Dotata di serie di moduli di conteggio veloce, uscite di posizionamento, interfaccia Ethernet e slot per schede SD.

Modulo I/O

I moduli I/O sono disponibili con e senza alimentatore integrato e con varie configurazioni di ingresso/uscita.

Modulo analogico

Opzioni per ingressi e uscite analogiche, rilevamento e regolazione della temperatura. I moduli speciali analogici della serie FX3 sono altresì compatibili e facilmente collegabili.

Modulo di conteggio veloce

Moduli di conteggio veloce. I moduli di conteggio veloce della serie FX3 sono altresì collegabili.

Modulo Simple-Motion/ di posizionamento

Questo modulo Simple Motion supporta CC-Link IE TSN e SSCNETⅢ/H. È altresì possibile collegare dei moduli di uscita ad impulsi della famiglia FX.

Modulo di rete/di comunicazione

Moduli di comunicazione RS232, RS485, RS422. I Moduli master CC-Link della serie FX3 sono altresì collegabili.

Modulo di espansione di sicurezza

Modulo di espansione di sicurezza. Crea facilmente un sistema semplicemente collegando un modulo di espansione sicurezza al modulo CPU FX5U/FX5UC.