MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Questa active X controller library supporta gli utilizzatori nell'agevole implementazione della comunicazione fra PC e PLC. Sono superflue conoscenze sul protocollo utilizzato.

L'interfaccia tra uomo e tecnica

Con MX Component l'utente dispone di uno strumento semplice e comunque efficace per collegare senza maggiori dispendi il PLC di Mitsubishi con il mondo PC di Microsoft.

COMMUNICATION SETUP UTILITY consente di instaurare con semplicità un collegamento con il PLC di Mitsubishi, allo scopo di compiere configurazione e collaudo immediati. Possibili modi di collegamento sono seriale (CPU port), seriale via Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet e CC-Link. Il sistema supporta altresì tutte le reti MELSEC. In presenza di PLC modulare di MELSEC System Q è altresì supportata l'interfaccia USB.

Ciò consente di accedere a tutti gli operandi dei comandi individualmente con programmi Microsoft come MS Visual Basic, MS C++ ecc. attraverso le vie di comunicazione precedentemente parametrizzate (leggere/scrivere) oppure di creare una propria comunicazione con elementi ActiveX.

Una panoramica su MX Component:

  • Supporto di Access, Excel (VBA), Visual Basic e C++
  • Monitoraggio PLC attraverso pagine HTML. Possibilità di impiego dello standard di Windows-Explorer
  • Monitoraggio di PLC anche via Intranet/Internet mediante supporto della tecnologia ASP (Active Server Pages)