MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Una rete industriale di tipo aperto, basata su Ethernet, provvede alla comunicazione continua tra il sistema IT e il livello di produzione.
Il modulo CC-Link IE TSN si lascia mettere in funzione sia come master che come stazione locale. La comunicazione con il sistema di controllo, che richiede prestazioni in tempo reale, e la comunicazione TCP/IP sono mescolabili tra loro, al punto da massimizzare prestazioni e funzionalità del CC-Link IE TSN.

Combinare controllo in tempo reale e comunicazione TCP/IP

Grazie al supporto dello standard Ethernet, che consente l’uso di dispositivi compatibili con la rete e software di diagnosi vari, è possibile creare un’infrastruttura di rete integrata di facile manutenzione. Lo scambio di dati via Ethernet, a sostegno della comunicazione TCP/IP, come nel caso di informazioni raccolte e analizzate da periferiche di bordo e sistemi IT, può avvenire nella stessa linea riservata alle comunicazioni del CC-Link IE TSN per il controllo in tempo reale.

Semplice scambio di dispositivi slave

I parametri di rete memorizzati nel modulo CPU sono distribuiti automaticamente tra i moduli slave in sede di inizializzazione della rete e reintegrazione nella rete di stazioni precedentemente separate. Si tenga presente che in seguito allo scambio di dispositivi slave non è ulteriormente necessario trascrivere i parametri individualmente nelle singole stazioni.