MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Le reti MELSEC – Inizio di una rivoluzione industriale delle reti

MELSEC reagisce alle nuove esigenze di reti industriali ed ottimizza l'intero sistema mettendo a disposizione quei servizi, che sono richiesti negli impianti di produzione. Fanno parte di questi lo scambio di dati e controllori veloci, trasmissione di grandi volumi di dati, connessione flessibile, semplice messa in servizio e manutenzione.
Una rete industriale di tipo aperto, basata su Ethernet, provvede alla comunicazione continua tra il sistema IT e il livello di produzione.

Slice I/O

NZ2FT, la nuova serie di slice I/O, offre una soluzione di I/O remoti compatta, affidabile ed economica. Vantaggi: - Configurazione semplice e dimensioni ultraridotte - Tempi di fermo e costi di manutenzione minimi - Strumento di configurazione integrato (web server) - Morsetti PUSH IN rimovibili
Questa rete per il collegamento di controllori consente una comunicazione veloce e lo scambio di grandi quantità di dati. La comunicazione senza soluzione di continuità in questo caso non è interrotta da strati.
Questa rete bus di campo ad alta velocità va dal livello I/O al controllore e nel cablaggio permette un principio flessibile per l'adattamento alle più diverse configurazioni di sistema.
Con questa rete bus di campo ad alta velocità possono essere trasmessi sia dati di controllo, sia informazioni.
IO-Link è una tecnologia che collega sensori e attuatori a Ethernet industriale utilizzando segnali digitali. È possibile scambiare vari tipi di dati a livello di sensori in linea con l'IIoT. Fastus è un marchio di prodotto di OPTEX FA.

Ethernet

Questa rete ad alte prestazioni collega i reparti all’interno di uno stabilimento di produzione.

SSCNET

In questa rete motion e servo ad alte prestazioni per la trasmissione si utilizza cavo a fibre ottiche. Grazie ad esso la rete è immune da interferenze elettromagnetiche, ed i dati possono essere trasmessi ad alta velocità a grandi distanze.

Schede d'interfaccia per PC

Scheda plug-in per il PC, che permette il collegamento diretto a CC-Link IE oppure a CC-Link

Altre reti

Per l'adeguamento alla vostra configurazione di sistema è disponibile una vasta scelta di altre reti.

BOX Data Logger

Il BOX Data Logger NZ2DL è una soluzione stand-alone per la registrazione di dati su una scheda CF. I dati acquisiti possono essere inoltre trasmessi a file server o essere spediti per e-mail.