MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Ricca dotazione ed una configurazione flessibile del sistema nonostante le dimensioni compatte

Le unità PLC base della famiglia MELSEC FX uniscono alimentatore, CPU e I/O digitali in una unità compatta. Con le loro possibilità di espansione, con ingressi ed uscite digitali ed analogici, posizionamento e collegamento alle reti, essi soddisfano perfettamente le diverse esigenze di una molteplicità di compiti di controllo.

La potenza del PLC in spazi ridottissimi

Più di 30 anni fa' Mitsubishi Electric introduceva sul mercato europeo il primo PLC compatto. Con oltre 17 milioni di controllori compatti impiegati in tutto il mondo, Mitsubishi Electric è oggi leader a livello mondiale in questo settore.

Controllori compatti dalle ridottissime dimensioni e dai costi contenuti hanno aperto nuove prospettive nel settore dell'automazione industriale. Applicazioni prima impensabili sono ora rese possibili dall'impiego di questi PLC.

Mitsubishi Eletric introduce con la serie FX3U la terza generazione di una famiglia di PLC compatti di grande successo. Il nuovo modello definisce ancora una volta nuovi standard - non solo nel settore dei PLC. La serie FX3U riunisce infatti in una soluzione compatta tutte le caratteristiche riservate finora ai sistemi più grandi.

In tal modo la famiglia FX comprende ora serie di prodotti indipendenti, seppur pienamente compatibili tra loro:

Cosa ci si può aspettare dalla serie MELSEC FX?

  • Impiego in tutto il mondo
    L'ampio campo di tensioni di alimentazione consente un impiego dei PLC FX in tutto il mondo
  • Standard internazionali
    I controllori Melsec FX rispondono agli standard industriali e alle classificazioni navali più importanti applicati a livello internazionale
  • Soluzioni versatili
    Gli apparecchi di base consentono l'integrazione di estensioni e ulteriori funzioni opzionali allo scopo di adeguare l'applicazione alle proprie esigenze
  • Semplice programmazione
    In sede di programmazione è possibile riassumere funzioni complesse in un'unica istruzione
  • Velocità
    Nella velocità di elaborazione la famiglia FX impone nuovi standard (FX3U: 0,065 µs/istruzione logica)
  • Compatibilità
    Tutte e le serie della famiglia FX sono, seppur differenti e indipendenti tra loro, pienamente compatibili

Unità PLC base

Unità PLC base, che riunisce l'alimentatore, CPU e I/O. Delle funzioni integrate fanno parte contatori veloci ed uscite per il posizionamento.

Espansioni di I/O

Entrambi i tipi di espansioni I/O (con e senza alimentatore integrato) sono disponibili con un diverso numero di ingressi/uscite ed in diverse configurazioni.

Moduli analogici

Sono disponibili moduli per rilevare o emettere segnali analogici, per rilevare temperature e per la regolazione della temperatura.

Moduli di conteggio veloce

Ad integrazione dei contatori veloci integrati forniamo moduli di conteggio ad alta capacità o prestazione.

Posizionamento

Sono disponibili moduli per l'emissione di impulsi di uscita veloci ed un modulo per il collegamento alla rete di posizionamento SSCNET III.

Comunicazione di rete

Queste espansioni consentono il collegamento ad una rete CC-Link o Ethernet o dispongono di una interfaccia seriale RS232C o RS485.