MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Servoazionamenti/azionamenti mandrino high-gain, per l'aumento generale delle prestazioni del sistema Servomotori/motori mandrino ad elevate prestazioni: serie MDS-D2/DH2 Servomotori/motori mandrino: serie MDS-DJ. Azionamenti Multi-Hybrid: Serie MDS-DM2. MDS-DM2-SPHV3

Serie MDS-E/EH

Servoazionamenti/Azionamenti per mandrini ad alte prestazioni Il core processor, sviluppato specificatamente per la servoregolazione, consente un aumento della velocità di regolazione e, di conseguenza, un incremento delle prestazioni di base.

Serie MDS-EM/EMH

Unità motrici Multi-Hybrid Un’unità motrice multi ibrida è in grado di azionare fino a tre servoassi e un mandrino.

Serie MDS-EJ/EJH

Compatte unità motrici all-in-one Queste unità motrici ultracompatte con alimentatore integrato riducono sensibilmente lo spazio richiesto nell’armadio elettrico.

Serie MDS-D2/DH2

Il controllo di corrente (High Gain Control) estremamente veloce porta la performance di base a un livello più alto. La combinazione con i servomotori high-speed e gli encoder ad alta risoluzione permette un significativo aumento del rendimento generale.

Serie MDS-DJ

Unità di azionamento ultracompatte con alimentatori integrati contribuiscono alla riduzione dell'ingombro.

Serie MDS-DM2

Sono disponibili diverse potenti unità di azionamento multi-hybrid. Una unità di azionamento multi-hybrid gestisce fino a tre servoassi ed un mandrino. Questo permette vantaggi tecnici e minimizza lo spazio necessario.

MDS-DM2-SPHV3

Le unità di azionamento multi-hybrid a prestazioni elevate gestiscono fino a tre servoassi e un mandrino.