MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Modernissimi strumenti di rete e di sviluppo vi forniscono un aiuto determinante NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Scelta di servo

Scegliendo la configurazione di macchina e inserendo la specifica di macchina, possono essere trovati i servomotori ottimali per la macchina.

Screen-Design

Modernissimi strumenti di sviluppo vi aiutano in misura determinante nella creazione di applicazioni personalizzate.

Strumenti di training/supporto utente

NC Trainer2 plus è uno strumento di sviluppo evoluto, che simula i menù operativi dei controllori CNC Mitsubishi ed i loro programmi di lavorazione. Utilizzate questa applicazione per imparare ad usare il CNC o per testare i programmi di lavorazione.

Set up parametri NC

I parametri del controllo CNC e della macchina utensile possono essere comodamente editati per mezzo di un PC.

Servo tuning

I parametri servo possono essere ottimizzati automaticamente mediante misurazione e analisi delle caratteristiche della macchina.

Trasmissione dati

Se un computer viene collegato via Ethernet a più CNC, i file di dati macchina CNC possono essere gestiti per mezzo dell'Explorer Windows di un PC.

Monitoraggio remoto

Utilizzando la rete aziendale, lo stato operativo delle macchine CNC può essere monitorato da qualsiasi luogo.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Sul PC può essere visualizzata la stessa schermata della macchine CNC. Tramite il PC si ha così l'accesso completo al CNC con la stessa HMI (Human Machine Interface).