MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy
Linee di produzione avanzate di nuova generazione. Con la sua tecnologia CNC MITSUBISHI offre agli utilizzatori a livello mondiale una qualità del prodotto al massimo livello, basata sui 3 pilastri "tecnologia di controllo innovativa", "massima qualità e disponibilità" ed "eccellente collegamento in rete".

Serie M800/M80

Ampia gamma di controllori, per nuovi standard nel settore CNC.

Serie C80

Questo rivoluzionario controllore CNC di nuova generazione inaugura una nuova era per linee di produzione grazie alla compatibilità con la serie MELSEC iQ-R.

Serie M800W

Una scelta di prodotti completamente rielaborata, che supera tutto quanto finora esisteva in campo CNC.

Serie M700V

Il pregevole CNC Mitsubishi della serie M700V è dotato di nano control avanzato completo.

Serie M70V

Il CNC Mitsubishi della seria M70V rappresenta lo standard mondiale e consente alta velocità e precisione.

Serie E70

Serie CNC E70 semplice, facile da usare ed a costi particolarmente contenuti.

Serie C70

Il CNC della serie C70, compatibile con la piattaforma iQ, fa parte della modernissima tecnologia Mitsubishi.