Prodotti
CIS

Altissima qualità delle immagini con minimo dispendio
Sul crescente mercato delle soluzioni di Surface Vision / Machine Vision, i fattori di successo sempre più importanti sono la qualità delle immagini, la risoluzione e la facilità di integrazione. Con l'automazione di controlli di qualità, finora eseguiti manualmente, si apre un grande potenziale di riduzione dei costi. In più, anche il campo del rilevamento, selezione e posizionamento offre un vasto settore di applicazioni per soluzioni ottiche.
Da molti decenni Mitsubishi Electric è leader mondiale nell'offerta di sensori CIS (Contact Image Sensors) basati su chip CMOS di acquisizione professionale delle immagini. Questi sensori, commercializzati con il nome Mitsubishi Electric - Line Scan Bar, si distinguono, oltre per l'alta qualità delle immagini, risoluzione e frequenza di riga, per una realizzazione costruttiva assai compatta, ottimale per integrarsi in macchine o dispositivi meccanici.
Grazie al coerente e continuo perfezionamento della tecnologia CIS, Mitsubishi Electric offre i sensori con risoluzioni sempre migliori e gamma completa. Il Line Scan Bar è così una vera alternativa alle note telecamere a righe, offrendo inoltre un'intera serie di vantaggi aggiuntivi.
Trovate i vostri interlocutori per soluzioni CIS qui: vai alla pagina Contatti
Know how — Sensori CIS (Contact Image Sensors)
Il Line Scan Bar di Mitsubishi Electric è un sensore su base CMOS di acquisizione ottica delle immagini. Con questo sensore, l'immagine viene acquisita per righe e i dati sono poi ricomposti in un’immagine completa tramite una scheda frame grabber. Nel Line Scan Bar, la luce riflessa da un oggetto viene rilevata da una lente e inviata a un fotodiodo. Questo converte la luce incidente in un segnale elettrico, la cui forza è proporzionale all'intensità luminosa. Il segnale viene infine convertito in un valore di 8 bit o 10 bit in un convertitore analogico/digitale. Una componente essenziale del Line Scan Bar è la cosiddetta Grin-Lens: una lente a gradiente d'indice che consente di riprodurre l'oggetto 1:1 senza distorsioni sulla superficie del sensore, contribuendo pertanto in modo assai decisivo all'elevata qualità di rilevazione dell'immagine. Il sensore è inoltre trilineare, vale a dire che ha tre campi propri, sensibili rispettivamente alla luce rossa, alla luce verde e alla luce blu. Si tratta quindi di un sensore cromatico, che acquisisce foto dai colori reali. Per applicazioni più semplici, il sensore è anche disponibile in una versione monocromatica che rileva soltanto la scala dei grigi.
Mitsubishi Line Scan Bar AX | CameraLink, integr. Illuminazione | ||
---|---|---|---|
Larghezza di scansione | 309 mm | 619 mm | 926 mm |
Numero di pixel | 7.296 | 14.592 | 21.888 |
Risoluzione | 600 dpi | ||
Frequenza di riga a 600 dpi | 22 KHz | ||
Alimentazione elettrica | 24V / 5V | ||
Dimensioni in mm (L x H x P) | 377 x 71 x 62 | 688 x 71 x 62 | 997 x 71 x 62 |
Mitsubishi Line Scan Bar MX | CameraLink, monochrome, integr. Illuminazione | ||
---|---|---|---|
Larghezza di scansione | 309 mm | 617 mm | 926 mm |
Numero di pixel | 7.296 | 14.592 | 21.888 |
Risoluzioni possibili | 600 dpi | ||
Frequenza di riga a 600 dpi | 43 KHz | ||
Alimentazione elettrica | 24V / 5V | ||
Dimensioni in mm (L x H x P) | 377 x 71 x 62 | 688 x 71 x 62 | 997 x 71 x 62 |
Mitsubishi Line Scan Bar CX | Mitsubishi CoaXpress, integr. Illuminazione | ||
---|---|---|---|
Larghezza di scansione | 367 mm | 587 mm | 807 mm |
Numero di pixel | 8.640 | 13.824 | 19.008 |
Risoluzioni possibili | 600/300/200/150 dpi | ||
Frequenza di riga a 600 dpi | 55 KHz | ||
Frequenza di riga a 300 dpi | 91,8 KHz | ||
Frequenza di riga a 200 dpi | 110 KHz | ||
Frequenza di riga a 150 dpi | 110 KHz | ||
Alimentazione elettrica | 24V / 5V | ||
Dimensioni in mm (L x H x P) | 434 x 109,3 x 62 | 654 x 109,3 x 62 | 874 x 109,3 x 62 |
Mitsubishi Line Scan Bar CXL-NL | CoaXpress, distanza di lavoro: 27mm, senza illuminazione | ||
---|---|---|---|
Larghezza di scansione | 1064 mm | 1247 mm | 1688 mm |
Numero di pixel | 25.056 | 29.376 | 39.744 |
Risoluzioni possibili | 600/300/200/150 dpi | ||
Frequenza di riga a 600 dpi | 55 KHz | 47 KHz | 47 KHz |
Frequenza di riga a 300 dpi | 96,2 KHz | 94,3 KHz | 94,3 KHz |
Frequenza di riga a 200 dpi | 130,6 KHz | ||
Frequenza di riga a 150 dpi | 110 KHz | ||
Alimentazione elettrica | 5V | ||
Dimensioni in mm (L x H x P) | 1131,1 x 119,3 x 59 | 1314,1 x 119,3 x 59 | 1755 x 119,3 x 59 |
Mitsubishi Line Scan Bar DXL-NL | CameraLink, distanza di lavoro: 27mm, senza illuminazione | ||
---|---|---|---|
Larghezza di scansione | 1064 mm | 1247 mm | 1688 mm |
Numero di pixel | 25.056 | 29.376 | 39.744 |
Risoluzioni possibili | 600/300/200/150 dpi | ||
Frequenza di riga a 600 dpi | 35 KHz | 29 KHz | |
Frequenza di riga a 300 dpi | 72 KHz | 60 KHz | |
Frequenza di riga a 200 dpi | 104 KHz | 88 KHz | |
Frequenza di riga a 150 dpi | 134 KHz | 114 KHz | |
Alimentazione elettrica | 5V | ||
Dimensioni in mm (L x H x P) | 1131,1 x 119,3 x 59 | 1314,1 x 119,3 x 59 | 1755 x 119,3 x 59 |
Semplice e imbattibile
Illuminazione LED integrata
Nell’alloggiamento del sensore è direttamente integrata una illuminazione LED omogenea e di elevata intensità. In tal modo, l'illuminazione è sempre orientata in modo ottimale sul sensore. Viene quindi meno la macchinosità di calibrare e direzionare fonti luminose esterne. Un altro vantaggio è che si può risparmiare un’alimentazione elettrica supplementare.
I nostri sensori sono disponibili opzionalmente anche senza illuminazione LED integrata, per compiti di controllo a luce passante o nel caso di specifiche speciali per l'illuminazione
Ottica integrata
Nelle tradizionali telecamere a righe, l'immagine si distorce verso il margine a causa della lente. Il Line Scan Bar, invece, garantisce una riproduzione 1:1 senza distorsioni dell'oggetto. A ciò provvede un campo di lenti ad asta e lenti GRIN, espressamente dimensionato con una distanza di lavoro definita, che realizza la necessaria guida telecentrica dei raggi. Ciò è un presupposto ottimale per la prova di qualità di superfici problematiche. Viene inoltre meno l'operazione di orientamento e messa a fuoco, particolarmente onerosa in termini di tempo.
Sensore ICs
Line Scan Bar di Mitsubishi Electric utilizza chip CMOS esclusivi per l'acquisizione di immagini ad alta velocità, una dimensione definita dei pixel di 0,042 mm e veri chip CMOS trilineari con filtri RGB.
Per applicazioni dove non è necessario acquisire i colori, è disponibile in opzione anche un sensore CIS monocromatico.
Design compatto
Per la sua struttura assai compatta, il sensore impiega un ingombro nettamente ridotto rispetto a quello di cui avrebbe bisogno un sistema basato ancora su telecamere a righe. System Integrator e costruttori di macchine possono così sfruttare differenti metodologie d'installazione integrando i sensori in macchine o impianti e ottenere importanti risparmi sui costi.
Semplicità di montaggio e installazione
Il Line Scan Bar si installa a pareste sulla macchina con solo quattro viti ad una distanza di lavoro di 12 mm dalla superficie del vetro di protezione. La connessione dei cavi di alimentazione e dati determinano di fatto la semplice installazione. Non è più necessario calibrare, orientare o procedere ad altre regolazioni che richiedono lunghe tempistiche di set up. Il Line Scan Bar è già precalibrato di fabbrica con una correzione bianco/nero. Paragonato al montaggio di un consueto sistema a telecamera a righe, con il Line Scan Bar di Mitsubishi Electric si può ottenere un risparmio di tempo.
Minori spese di assistenza
Grazie al facile montaggio si può procedere, se eventualmente necessario, a sostituire il Line Scan Bar con i propri tecnici. Non si hanno spese per l'intervento di personale dell'assistenza. Anche qui si cela un enorme potenziale di risparmio per l'applicatore finale, system integrator o costruttore della macchina.
Universalmente eccellente
-
- Carta
- Pellicola
- Tesli
- Metallo
- Legno
- Vetro in lastra
- Altri materiali in nastro
-
- Circuiti stampati
- Wafer
- Pannelli solari
- Display a schermo piatto
-
- Carta
- Pellicola
- Tessili
-
- Ologrammi
- Elementi pellicola
- Banconote e tesserini
-
- Cernita
- Visione robot 2D
- Misurazione 2D
- Acquisizione posizione
- Controllo posizione