Cerca

Contenuto principale

  • Home
  • Consulta i nostri WebEvent
  • Registra
  • Accedi

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Consulta i nostri WebEvent

Innovazione, connettività, semplicità di utilizzo: tutto nella nuova piattaforma
MELSERVO J5

Mercoledì 6 maggio 2020
Durata 1 ora: 11:00 - 12:00

Contenuti:
• Concetto di base
• Caratteristiche principali
• I motion controller
• I servo MR-J5
• Funzioni avanzate di Autotuning, Soppressione vibrazioni, Drive recorder e Manutenzione predittiva.

EVENTO TERMINATO.
A BREVE SARANNO DISPONIBILI LE NUOVE DATE.


iQ-F, il controllo “Made in Japan”: potente, semplice e “Safety”

Mercoledì 13 maggio 2020
Durata 1 ora: 11:00 - 12:00

Contenuti:
• Presentazione famiglia iQ-F
• Introduzione nuovo FX5UJ
• Funzionalità avanzate
• Opzione Safety

EVENTO TERMINATO.
A BREVE SARANNO DISPONIBILI LE NUOVE DATE.


CC-Link IE TSN: rete Ethernet industriale aperta con larghezza di banda gigabit e tecnologia Time Sensitive Networking

Mercoledì 20 maggio 2020
Durata 1 ora: 11:00 - 12:00

Contenuti:
• Concetti di base
• Specifiche tecniche e funzioni supportate
• Prodotti disponibili
• Architetture di sistema

EVENTO TERMINATO.
A BREVE SARANNO DISPONIBILI LE NUOVE DATE.


Line-up prodotti CNC serie M800/M80

Giovedì 21 maggio 2020
Durata 1 ora: 15:00 - 16:00

Contenuti:
- Presentazione nuova generazione CNC - serie M8.
- Drives, Motori asse e mandrino.
- Panoramica Software tools.

Clicca qui per registrarti


Inverter e piattaforma Large Drive FR-AF840: Alta Potenza in Bassa Tensione

Mercoledì 27 maggio 2020
Durata 1 ora: 11:00 - 12:00

Contenuti:
• Concetto generale piattaforma FR-AF840 per i Large Drive
• Range potenza e tensione dei vari modelli e caratteristiche generali
• Inverter ma non solo; accessori per soluzioni Large Drive
• Esempi applicativi

Clicca qui per registrarti


Funzionalità CNC serie M800/M80 per Tornitura

Giovedì 28 maggio 2020
Durata 1 ora: 15:00 - 16:00

Contenuti:
- Overlap tra blocchi in rapido.
- Scambio diretto mandrino⇔asse C.
- Interpolazioni tipo fresa.
- Skip limite di coppia.
- Sub-part system.
- Funzione DRC

Clicca qui per registrarti


Funzionalità CNC serie M800/M80 per Fresatura

Giovedì 4 giugno 2020
Durata 1 ora: 15:00 - 16:00

Contenuti:
- Super Smooth Surface (SSS) control.
- Tolerance control.
- Maschiatura sincrona in alta velocità.
- Controllo 3D delle interferenze macchina.
- Funzione DRC

Clicca qui per registrarti


Al fine di garantire una partecipazione ottimale al WebEvent abbiamo definito un' "aula virtuale" da 100 utenti. Qualora dovessimo superare questo limite il WebEvent verrà riprogrammato e sarete informati circa la nuova data.

indietro

Torna sopra